Pince pour chargeur de machine
Modules de pivotement et de rotation | Solutions système | Construction de machines et d'installations | Métal | Usinage

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Pinces concentrique trois mors
Série GD300

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
Pinces parallèles deux mors
Série GP400

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
Dans l’exemple d’application suivant, il s’agit du chargement et du déchargement internes de machines-outils (fraiseuses). Les défis principaux était posés par l’espace de montage très restreint et par le fait que les outils devaient être mis à disposition en dehors de la zone de traitement.
La tâche a été relevée par un système de chargement en Z alimenté par servomoteur et par une unité de pivotement à position médiane et à entraînement pneumatique. Par ailleurs, un passage d’air intégré sans tuyau garantissait une réduction des irrégularités de contours.
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 6400 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 20 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 70 [kg] |
Poids de la pièce max. | 8 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |